(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ(先端形状:ストレート)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ストリッパ固定用パイロットパンチストレートタイプ RW

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチストレートタイプ RW

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 5日目
  • ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-

    滑らかな先端形状と高精度の全長公差を併せ持つことが特長のR・テーパ一体型パイロットパンチで、パンチ保持部と先端の位置決め部が同一径のタイプです。パイロットパンチの取り付けピッチが小さい場合などに有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R&テーパ SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 なし / ラップ仕上げ ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・DLCコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・DLCコーティング-

    評価 0.0
    低摩擦係数が特長のDLCコーティングを施した、ストリッパプレートに設置するタイプのストレートパイロットパンチです。被加工材がアルミ系材料の場合に有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 DLC(XCD)コーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

    ミスミ

    ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 5日目
  • ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・TiCN・DLC-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・TiCN・DLC-

    評価 0.0
    滑らかな先端形状と高精度の全長公差を併せ持つことが特長のR・テーパ一体型パイロットパンチで、パンチ保持部と先端の位置決め部が同一径のタイプです。パイロットパンチの取り付けピッチが小さい場合などに有効です。TiCN系・DLC系の各種コーティングを施しています。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 TiCN(XCN)コーティング / DLC(XCD)コーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
先端形状
刃先形状
材質
表面処理
取付プレート
シャンク(取付部)形状

    ストリッパ固定用パイロットパンチストレートタイプ RW

    • 規格拡大

    ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-

    • 規格拡大

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・DLCコーティング-

      ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

      • 規格拡大

      ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・TiCN・DLC-

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      ストリッパ固定用パイロットパンチストレートタイプ RW

      ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-

      ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・DLCコーティング-

      ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

      ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・TiCN・DLC-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      通常価格
      (税別)

      -

      -

      -

      -

      -

      通常出荷日 5日目 3日目 お見積り 5日目 お見積り
      先端形状ストレートストレートストレートストレートストレート
      刃先形状先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R&テーパ先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R&テーパ先端R&テーパ
      材質粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当
      表面処理RWコーティングなし / ラップ仕上げDLC(XCD)コーティングRWコーティングTiCN(XCN)コーティング / DLC(XCD)コーティング
      取付プレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレート
      シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準
      1. 1