(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ(材質:SKH51相当)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-

    ストリッパプレートに設置するパイロットパンチで、パンチ保持部と先端の位置決め部が同一径のタイプです。パイロットパンチの取り付けピッチが小さい場合などに有効です。通常の研磨仕上げのもの、そこにTiCNコーティングを施し耐摩耗性を向上したもの、または先端部をラップ仕上げをとすることで面粗さを向上したタイプが選択できます。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 SKH51相当 なし / TiCN(XCN)コーティング / ラップ仕上げ ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • ストリッパ固定用パイロットパンチストレートタイプ RW

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチストレートタイプ RW

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 SKH51相当 RWコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 5日目
  • ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-

    滑らかな先端形状と高精度の全長公差を併せ持つことが特長のR・テーパ一体型パイロットパンチで、パンチ保持部と先端の位置決め部が同一径のタイプです。パイロットパンチの取り付けピッチが小さい場合などに有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R&テーパ SKH51相当 なし / ラップ仕上げ ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・DLCコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・DLCコーティング-

    評価 0.0
    低摩擦係数が特長のDLCコーティングを施した、ストリッパプレートに設置するタイプのストレートパイロットパンチです。被加工材がアルミ系材料の場合に有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R / 先端テーパ / 先端鋭角 SKH51相当 DLC(XCD)コーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・TiCN・DLC-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・TiCN・DLC-

    評価 0.0
    滑らかな先端形状と高精度の全長公差を併せ持つことが特長のR・テーパ一体型パイロットパンチで、パンチ保持部と先端の位置決め部が同一径のタイプです。パイロットパンチの取り付けピッチが小さい場合などに有効です。TiCN系・DLC系の各種コーティングを施しています。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R&テーパ SKH51相当 TiCN(XCN)コーティング / DLC(XCD)コーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

    ミスミ

    ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R&テーパ SKH51相当 RWコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
先端形状
刃先形状
材質
表面処理
取付プレート
シャンク(取付部)形状

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-

      ストリッパ固定用パイロットパンチストレートタイプ RW

      • 規格拡大

      ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-

      • 規格拡大

      ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・DLCコーティング-

      • 規格拡大

      ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・TiCN・DLC-

        ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

        メーカー

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        シリーズ名

        ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-

        ストリッパ固定用パイロットパンチストレートタイプ RW

        ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-

        ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・DLCコーティング-

        ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・TiCN・DLC-

        ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差 RW

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        通常価格
        (税別)

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        通常出荷日 3日目
        一部当日出荷可能
        5日目 3日目 お見積り お見積り 5日目
        先端形状スタンダードストレートストレートストレートストレートストレート
        刃先形状先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R&テーパ先端R / 先端テーパ / 先端鋭角先端R&テーパ先端R&テーパ
        材質SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当
        表面処理なし / TiCN(XCN)コーティング / ラップ仕上げRWコーティングなし / ラップ仕上げDLC(XCD)コーティングTiCN(XCN)コーティング / DLC(XCD)コーティングRWコーティング
        取付プレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレートストリッパプレート
        シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準標準
        1. 1