(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 可動式パイロットパンチ(取付プレート:パンチプレート)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 可動式パイロットパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-

    • 規格拡大

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-

    パイロットパンチの後ろにスプリングを組み込むことを想定したパイロットパンチです。ミスパンチでパイロット穴加工不良がが起きた場合でも、パイロットパンチが上部に逃げるため金型破損等を招く恐れがありません。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端鋭角 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 なし / ラップ仕上げ パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • 可動式パイロットパンチ-ツバ付-

    • 規格拡大

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-ツバ付-

    パイロットパンチの後ろにスプリングを組み込むことを想定したパイロットパンチです。ミスパンチでパイロット穴加工不良がが起きた場合でも、パイロットパンチが上部に逃げるため金型破損等を招く恐れがありません。またパイロットパンチにツバが付いているため、トライ・調整時にストリッパプレートを外していても、パイロットパンチが落下しません。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端鋭角 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 なし パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • 可動式パイロットパンチ-ツバ付・ラップ仕上げ-

    • 規格拡大

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-ツバ付・ラップ仕上げ-

    評価 0.0
    被加工材と接触する先端部分をラップ仕上げすることで通常研磨品よりも面粗さを向上した、ツバ付きの可動式パイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端鋭角 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 ラップ仕上げ パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • 可動式パイロットパンチ-ツバ付・TiCNコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-ツバ付・TiCNコーティング-

    評価 0.0
    プレス金型で幅広く普及しているTiCNコーティングを先端部に施した、ツバ付きの可動式パイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 TiCN パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : 3日目
  • 可動式パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

    • 規格拡大

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

    評価 0.0
    パイロットパンチの後ろにスプリングを組み込むことを想定したパイロットパンチです。ミスパンチでパイロット穴加工不良がが起きた場合でも、パイロットパンチが上部に逃げるため金型破損等を招く恐れがありません。先端部にはTiCN系・DLC系の各種コーティングを施しています。HW/NWコーティングはWPC®処理を併用することでコーティングの耐久性を向上させています。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端鋭角 / 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 TiCN / HWコート / DLC下地WPC / DLC下地なし パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : お見積り
  • 可動式パイロットパンチ-ツバ付・NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-ツバ付・NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    DLCコーティングとWPC®処理を併用することでコーティング膜の耐久性を向上した、ツバ付きの可動式パイロットパンチです。被加工材がアルミ系材料の場合に有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 DLC下地WPC パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : お見積り
  • 可動式パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端鋭角 / 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコート パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : 5日目
  • 可動式パイロットパンチ-ツバ付・DLCコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-ツバ付・DLCコーティング-

    評価 0.0
    低摩擦係数が特長のDLCコーティングを施した、ツバ付きの可動式パイロットパンチです。被加工材がアルミ系材料の場合に有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R / 先端鋭角 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 DLC下地なし パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : お見積り
  • 可動式パイロットパンチツバ付 RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    ミスミ

    可動式パイロットパンチツバ付 RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端鋭角 / 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコート パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
先端形状
刃先形状
材質
表面処理
取付プレート
シャンク(取付部)形状
  • 規格拡大

可動式パイロットパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-

  • 規格拡大

可動式パイロットパンチ-ツバ付-

  • 規格拡大

可動式パイロットパンチ-ツバ付・ラップ仕上げ-

  • 規格拡大

可動式パイロットパンチ-ツバ付・TiCNコーティング-

  • 規格拡大

可動式パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

  • 規格拡大

可動式パイロットパンチ-ツバ付・NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    可動式パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    • 規格拡大

    可動式パイロットパンチ-ツバ付・DLCコーティング-

      可動式パイロットパンチツバ付 RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      可動式パイロットパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-

      可動式パイロットパンチ-ツバ付-

      可動式パイロットパンチ-ツバ付・ラップ仕上げ-

      可動式パイロットパンチ-ツバ付・TiCNコーティング-

      可動式パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

      可動式パイロットパンチ-ツバ付・NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

      可動式パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

      可動式パイロットパンチ-ツバ付・DLCコーティング-

      可動式パイロットパンチツバ付 RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      通常価格
      (税別)

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      通常出荷日 3日目
      一部当日出荷可能
      3日目
      一部当日出荷可能
      3日目
      一部当日出荷可能
      3日目 お見積り お見積り 5日目 お見積り 5日目
      先端形状スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
      刃先形状先端R / 先端鋭角先端R / 先端鋭角先端R / 先端鋭角先端R / 先端鋭角先端R / 先端鋭角 / 先端R&テーパ先端R / 先端鋭角先端鋭角 / 先端R&テーパ先端R / 先端鋭角先端鋭角 / 先端R&テーパ
      材質SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当
      表面処理なし / ラップ仕上げなしラップ仕上げTiCNTiCN / HWコート / DLC下地WPC / DLC下地なしDLC下地WPCRWコートDLC下地なしRWコート
      取付プレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレート
      シャンク(取付部)形状可動式可動式可動式可動式可動式可動式可動式可動式可動式
      1. 1