(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 可動式パイロットパンチ(刃先形状:先端R&テーパ)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 可動式パイロットパンチ-ツバ付・HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-ツバ付・HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    TiCNコーティングの下地に窒化処理を施しコーティング耐久性を向上した、ツバ付きの可動式パイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HXコート - 可動式
    通常出荷日 : お見積り
  • 可動式パイロットパンチ-ツバ付・RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-ツバ付・RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    従来のTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングと窒化処理を併用することでTiCN以上の耐久性を備えた、ツバ付きの可動式パイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RXコート - 可動式
    通常出荷日 : お見積り
  • 可動式パイロットパンチ-ツバ付・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-ツバ付・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    TiCNコーティングとWPC®処理を併用しコーティングの耐久性を向上した、ツバ付きの可動式パイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HWコート ストリッパプレート 可動式
    通常出荷日 : 3日目
  • 可動式パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

    • 規格拡大

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

    評価 0.0
    パイロットパンチの後ろにスプリングを組み込むことを想定したパイロットパンチです。ミスパンチでパイロット穴加工不良がが起きた場合でも、パイロットパンチが上部に逃げるため金型破損等を招く恐れがありません。先端部にはTiCN系・DLC系の各種コーティングを施しています。HW/NWコーティングはWPC®処理を併用することでコーティングの耐久性を向上させています。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HWコート パンチプレート / ストリッパプレート 可動式
    通常出荷日 : お見積り
  • 可動式パイロットパンチ-HXコーティング・RXコーティング-

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ-HXコーティング・RXコーティング-

    評価 0.0
    パイロットパンチの後ろにスプリングを組み込むことを想定したパイロットパンチです。先端部にはTiCN系・Al-Cr系のコーティングを施しています。いずれも下地に窒化処理を施すことでコーティングの耐久性を向上させています。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RXコート / HXコート - 可動式
    通常出荷日 : お見積り
  • 可動式パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    ミスミ

    可動式パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコート パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : 5日目
  • 可動式パイロットパンチツバ付 RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    ミスミ

    可動式パイロットパンチツバ付 RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R&テーパ 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコート パンチプレート 可動式
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
先端形状
刃先形状
材質
表面処理
取付プレート
シャンク(取付部)形状

    可動式パイロットパンチ-ツバ付・HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

      可動式パイロットパンチ-ツバ付・RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

      • 規格拡大

      可動式パイロットパンチ-ツバ付・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

      • 規格拡大

      可動式パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

        可動式パイロットパンチ-HXコーティング・RXコーティング-

          可動式パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

            可動式パイロットパンチツバ付 RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

            メーカー

            ミスミ

            ミスミ

            ミスミ

            ミスミ

            ミスミ

            ミスミ

            ミスミ

            シリーズ名

            可動式パイロットパンチ-ツバ付・HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

            可動式パイロットパンチ-ツバ付・RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

            可動式パイロットパンチ-ツバ付・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

            可動式パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

            可動式パイロットパンチ-HXコーティング・RXコーティング-

            可動式パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

            可動式パイロットパンチツバ付 RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            通常価格
            (税別)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            通常出荷日 お見積り お見積り 3日目 お見積り お見積り 5日目 5日目
            先端形状スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
            刃先形状先端R&テーパ先端R&テーパ先端R&テーパ先端R&テーパ先端R&テーパ先端R&テーパ先端R&テーパ
            材質粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当
            表面処理HXコートRXコートHWコートHWコートRXコート / HXコートRWコートRWコート
            取付プレート--ストリッパプレートパンチプレート / ストリッパプレート-パンチプレートパンチプレート
            シャンク(取付部)形状可動式可動式可動式可動式可動式可動式可動式
            1. 1