(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ カス上がり対策ボタンダイ(刃先形状:両側欠円形)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ヘッド付 両側欠円形 レギュラー あり SKD11相当 なし / α処理
    通常出荷日 : 5日目~
  • カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ノック止め 両側欠円形 レギュラー / エコノミー あり SKD11相当 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ヘッド付 両側欠円形 レギュラー あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

    • 規格拡大

    ミスミ

    カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 両側欠円形 レギュラー あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 両側欠円形 アンギュラ(テーパ逃げ) あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

    • 規格拡大

    ミスミ

    カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 両側欠円形 エコノミー あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ヘッド付 両側欠円形 エコノミー あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    • 規格拡大

    ミスミ

    カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ヘッド付 両側欠円形 アンギュラ(テーパ逃げ) あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    • 規格拡大

    ミスミ

    カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 両側欠円形 レギュラー あり SKD11相当 なし / α処理
    通常出荷日 : 5日目~
  • カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ヘッド付 両側欠円形 レギュラー あり SKD11相当 なし / α処理
    通常出荷日 : 5日目~
  • カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    • 規格拡大

    ミスミ

    カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    評価 0.0
    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 両側欠円形 レギュラー あり SKD11相当 なし / α処理
    通常出荷日 : 5日目~
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
外形状
刃先形状
内部形状
カス上がり対策
カス詰り対策有無
材質
内径表面処理

    カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

      カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-

        カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

        • 規格拡大

        カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

          カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

          • 規格拡大

          カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

            カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

            • 規格拡大

            カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

            • 規格拡大

            カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

              • 規格拡大

              カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

              メーカー

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              ミスミ

              シリーズ名

              カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

              カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              通常価格
              (税別)

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              通常出荷日 5日目~ 3日目~ 3日目~ 3日目~ 3日目~ 3日目~ 3日目~ 3日目~ 5日目~ 5日目~ 5日目~
              外形状ヘッド付ノック止めヘッド付ストレートストレートストレートヘッド付ヘッド付ストレートヘッド付ストレート
              刃先形状両側欠円形両側欠円形両側欠円形両側欠円形両側欠円形両側欠円形両側欠円形両側欠円形両側欠円形両側欠円形両側欠円形
              内部形状レギュラーレギュラー / エコノミーレギュラーレギュラーアンギュラ(テーパ逃げ)エコノミーエコノミーアンギュラ(テーパ逃げ)レギュラーレギュラーレギュラー
              カス上がり対策ありありありありありありありありありありあり
              カス詰り対策有無
              材質SKD11相当SKD11相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当SKD11相当SKD11相当
              内径表面処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理
              1. 1