(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ ブロックパンチ(シャンク(取付部)形状:タップ付)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ジェクタブロックパンチ -HWコート処理-

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ -HWコート処理-

    評価 0.0
    TiCNコーティングの下地にWPC®処理を行い被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングを施したジェクタブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HWコート タップ付
    通常出荷日 : 11日目
  • ブロックパンチ -外形フリータイプ-

    ミスミ

    ブロックパンチ -外形フリータイプ-

    刃先形状を4タイプから選択可能な外形フリーブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G 粉末ハイス鋼 / SKH51 or SKD11相当 / SKH51相当 なし タップ付
    通常出荷日 : 8日目
  • ブロックパンチ -タップ付-

    ミスミ

    ブロックパンチ -タップ付-

    刃先形状を4タイプから選択可能なタップ付ブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 なし タップ付
    通常出荷日 : 3日目
  • ジェクタブロックパンチ

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ

    パンチ内部に抜きカス払い用のジェクタピンを組み込んだブロックパンチです。材質は、ダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 なし タップ付
    通常出荷日 : 3日目~
  • ジェクタブロックパンチ -WPC処理-

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ -WPC処理-

    評価 0.0
    WPC®処理を施したジェクタブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 WPC タップ付
    通常出荷日 : 6日目~
  • ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    ミスミ

    ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    評価 0.0
    耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施したタップ付きタイプのブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 TiCN タップ付
    通常出荷日 : 6日目
  • ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-

    耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施したジェクタブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 TiCN タップ付
    通常出荷日 : 9日目
  • ブロックパンチ -外形フリータイプ・コーティングTiCN処理-

    ミスミ

    ブロックパンチ -外形フリータイプ・コーティングTiCN処理-

    評価 0.0
    耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施した外形フリータイプのブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 TiCN タップ付
    通常出荷日 : 9日目
  • ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    ミスミ

    ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    WPC®処理を施したタップ付きタイプのブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 WPC タップ付
    通常出荷日 : 6日目
  • ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    ミスミ

    ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    TiCNコーティングの下地にWPC®処理を行い被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングを施したタップ付きタイプブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HWコート タップ付
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
先端形状
ジェクタ有無
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    ジェクタブロックパンチ -HWコート処理-

      ブロックパンチ -外形フリータイプ-

        ブロックパンチ -タップ付-

          ジェクタブロックパンチ

            ジェクタブロックパンチ -WPC処理-

              ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-

                  ブロックパンチ -外形フリータイプ・コーティングTiCN処理-

                    ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                      ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                      メーカー

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      シリーズ名

                      ジェクタブロックパンチ -HWコート処理-

                      ブロックパンチ -外形フリータイプ-

                      ブロックパンチ -タップ付-

                      ジェクタブロックパンチ

                      ジェクタブロックパンチ -WPC処理-

                      ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                      ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-

                      ブロックパンチ -外形フリータイプ・コーティングTiCN処理-

                      ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                      ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      通常価格
                      (税別)

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      通常出荷日 11日目 8日目 3日目 3日目~ 6日目~ 6日目 9日目 9日目 6日目 6日目
                      先端形状ノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマル
                      ジェクタ有無
                      刃先形状D / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
                      材質粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51 or SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当
                      表面処理HWコートなしなしなしWPCTiCNTiCNTiCNWPCHWコート
                      シャンク(取付部)形状タップ付タップ付タップ付タップ付タップ付タップ付タップ付タップ付タップ付タップ付
                      1. 1