ブロックパンチ(厚板打ち抜き用) -フランジ厚10mmタイプ・HWコート処理
先端形状 | ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 無 | D / R / E / G | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | HWコート | 片フランジ / 両フランジ |
通常出荷日 : | 6日目 |
---|
ミスミ
厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-
先端形状 | ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 無 | D / R / E / G | 粉末ハイス鋼 | HWコート | 両フランジ |
通常出荷日 : | 5日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
先端形状 |
ジェクタ有無 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
メーカー | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | - | - |
通常出荷日 | 6日目 | 5日目 |
先端形状 | ノーマル | ノーマル |
ジェクタ有無 | 無 | 無 |
刃先形状 | D / R / E / G | D / R / E / G |
材質 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | 粉末ハイス鋼 |
表面処理 | HWコート | HWコート |
シャンク(取付部)形状 | 片フランジ / 両フランジ | 両フランジ |