先端形状 | ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
ストレート | 有 | D / R / E / G | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | なし | キー溝付 |
通常出荷日 : | 3日目~ |
---|
ミスミ
先端形状 | ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
ストレート | 無 | D / R / E / G | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | TiCN | キー溝付 |
通常出荷日 : | 6日目 |
---|
ミスミ
先端形状 | ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|
ストレート | 有 | D / R / E / G | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | TiCN | キー溝付 |
通常出荷日 : | 9日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
先端形状 |
ジェクタ有無 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 | ||||
CAD |
|
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | - | - |
通常出荷日 | 3日目 | 3日目~ | 6日目 | 9日目 |
先端形状 | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート |
ジェクタ有無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
刃先形状 | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G |
材質 | 粉末ハイス鋼 / SKH51 or SKD11相当 / SKH51相当 | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 |
表面処理 | なし | なし | TiCN | TiCN |
シャンク(取付部)形状 | キー溝付 | キー溝付 | キー溝付 | キー溝付 |