ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
無 | 4B | SKH51 / 粉末ハイス鋼 | DLC下地なし / DLC下地WPC | 標準 / タップ付 |
通常出荷日 : | 8日目 |
---|
ミスミ
ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
無 | 4B | SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 | なし / ラップ仕上げ | 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付 |
通常出荷日 : | 3日目 |
---|
ミスミ
絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-
ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
無 | 4B | SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 | ディコート / TiCN / HWコート | 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付 |
通常出荷日 : | 3日目~ |
---|
ミスミ
ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
無 | 4B | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | RXコート / HXコート | 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付 |
通常出荷日 : | 9日目~ |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
ジェクタ有無 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 | ||||
CAD |
|
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | -
| - |
通常出荷日 | 8日目 | 3日目 | 3日目~ | 9日目~ |
ジェクタ有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
刃先形状 | 4B | 4B | 4B | 4B |
材質 | SKH51 / 粉末ハイス鋼 | SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 | SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 |
表面処理 | DLC下地なし / DLC下地WPC | なし / ラップ仕上げ | ディコート / TiCN / HWコート | RXコート / HXコート |
シャンク(取付部)形状 | 標準 / タップ付 | 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付 | 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付 | 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付 |