(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 異形状パンチ(種別:ジェクタパンチ)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

    ミスミ

    異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

    TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)の異形状パンチです。材質はダイス鋼(一部ハイス鋼)、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    種別 刃先形状 材質 表面処理 パンチシャンク(取付部)形状
    ジェクタパンチ 2H ~ 29K SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 TiCN / HWコート / WPC / RWコート 標準 / 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : お見積り
  • 異形状ジェクタパンチ

    ミスミ

    異形状ジェクタパンチ

    異形状ジェクタパンチです。材質はダイス鋼(一部ハイス鋼)、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    種別 刃先形状 材質 表面処理 パンチシャンク(取付部)形状
    ジェクタパンチ 2H ~ 29K SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 なし 標準 / 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種別
刃先形状
材質
表面処理
パンチシャンク(取付部)形状

    異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

      異形状ジェクタパンチ

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

      異形状ジェクタパンチ

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      通常価格
      (税別)

      -

      -

      通常出荷日 お見積り 5日目
      種別ジェクタパンチジェクタパンチ
      刃先形状2H ~ 29K2H ~ 29K
      材質SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼
      表面処理TiCN / HWコート / WPC / RWコートなし
      パンチシャンク(取付部)形状標準 / 位置決めノック穴付標準 / 位置決めノック穴付
      1. 1