(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 異形状パンチ(材質:SKH51相当)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

    ミスミ

    異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

    評価 0.0
    TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)が選択可能な異形状パンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    種別 刃先形状 材質 表面処理 パンチシャンク(取付部)形状
    ショルダーパンチ 2H ~ 29K SKH51相当 RWコート 標準 / 厚板打ち抜き
    通常出荷日 : 10日目
  • 異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理

    ミスミ

    異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理

    評価 0.0
    TiCN処理・HWコート処理・WPC®処理の選択が可能な異形状パンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    種別 刃先形状 材質 表面処理 パンチシャンク(取付部)形状
    ショルダーパンチ - SKH51相当 TiCN / HWコート / WPC 標準 / 厚板打ち抜き
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種別
刃先形状
材質
表面処理
パンチシャンク(取付部)形状

    異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

      異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

      異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      通常価格
      (税別)

      -

      -

      通常出荷日 10日目 8日目
      種別ショルダーパンチショルダーパンチ
      刃先形状2H ~ 29K-
      材質SKH51相当SKH51相当
      表面処理RWコートTiCN / HWコート / WPC
      パンチシャンク(取付部)形状標準 / 厚板打ち抜き標準 / 厚板打ち抜き
      1. 1