種別 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | パンチシャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
ブロックパンチ | 4K | SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 / SKH51 or SKD11相当 | なし / TiCN | 標準 / タップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジ |
通常出荷日 : | 5日目~ |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種別 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
パンチシャンク(取付部)形状 |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
通常価格 (税別) | - |
通常出荷日 | 5日目~ |
種別 | ブロックパンチ |
刃先形状 | 4K |
材質 | SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 / SKH51 or SKD11相当 |
表面処理 | なし / TiCN |
パンチシャンク(取付部)形状 | 標準 / タップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジ |