(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ ウレタンスプリング-円柱タイプ-(ウレタンタイプ:高タワミ用発泡ウレタン)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 高タワミ用発泡ウレタン -標準タイプ-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    高タワミ用発泡ウレタン -標準タイプ-

    標準タイプの高タワミ用発砲ウレタンです。形状は、円柱タイプです。
    CAD :
    2D / 3D
    ウレタンタイプ 外形状 穴形状 最大荷重(N) 最大タワミ(%) 全長(L)(mm)
    高タワミ用発泡ウレタン 円柱形 1471 ~ 30793 40 30 ~ 160
    通常価格(税別) : 173円~
    (税込価格) : 190円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-

    全長ロングタイプの高タワミ用発砲ウレタンです。形状は、円柱タイプです。
    CAD :
    2D / 3D
    ウレタンタイプ 外形状 穴形状 最大荷重(N) 最大タワミ(%) 全長(L)(mm)
    高タワミ用発泡ウレタン 円柱形 - - 200
    通常価格(税別) : 1,201円~
    (税込価格) : 1,321円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
ウレタンタイプ
外形状
穴形状
最大荷重(N)
最大タワミ(%)
全長(L)(mm)

    高タワミ用発泡ウレタン -標準タイプ-

      高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      高タワミ用発泡ウレタン -標準タイプ-

      高タワミ用発泡ウレタン -全長ロングタイプ-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      通常価格
      (税別)

      173円

      • 数量別スライド値引

      1,201円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 在庫品1日目
      当日出荷可能
      在庫品1日目
      当日出荷可能
      ウレタンタイプ高タワミ用発泡ウレタン高タワミ用発泡ウレタン
      外形状円柱形円柱形
      穴形状
      最大荷重(N)1471 ~ 30793-
      最大タワミ(%)40-
      全長(L)(mm)30 ~ 160200
      1. 1