ウレタンタイプ | 外形状 | 穴形状 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
低反発ウレタン ショアA70 | 円柱形 | 穴 | 617 ~ 5962 | 25 | 25 ~ 80 |
通常価格(税別) : | 185円~ |
---|---|
(税込価格) : | 204円~ |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
ウレタンタイプ | 外形状 | 穴形状 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
低反発ウレタン ショアA70 | 円柱形 | なし / 穴 | - | - | 10 ~ 200 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
ミスミ
ウレタンタイプ | 外形状 | 穴形状 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
低反発ウレタン ショアA70 | 円柱形 | 座ぐり穴 | - | - | 20 ~ 100 |
通常出荷日 : | 3日目 |
---|
ミスミ
ウレタンタイプ | 外形状 | 穴形状 | 最大荷重(N) | 最大タワミ(%) | 全長(L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
低反発ウレタン ショアA70 | 円柱形 | 座ぐり穴 | 647 ~ 2824 | 20 | 25 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 843円~ |
---|---|
(税込価格) : | 927円~ |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
ウレタンタイプ |
外形状 |
穴形状 |
最大荷重(N) |
最大タワミ(%) |
全長(L)(mm) |
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 | ||||
CAD |
|
|
|
|
通常価格 (税別) | 185円~
| -
| - | 843円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
3日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
ウレタンタイプ | 低反発ウレタン ショアA70 | 低反発ウレタン ショアA70 | 低反発ウレタン ショアA70 | 低反発ウレタン ショアA70 |
外形状 | 円柱形 | 円柱形 | 円柱形 | 円柱形 |
穴形状 | 穴 | なし / 穴 | 座ぐり穴 | 座ぐり穴 |
最大荷重(N) | 617 ~ 5962 | - | - | 647 ~ 2824 |
最大タワミ(%) | 25 | - | - | 20 |
全長(L)(mm) | 25 ~ 80 | 10 ~ 200 | 20 ~ 100 | 25 ~ 50 |