単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートのみ / セット品 | F(MGSL用) | 19 ~ 25 | 10 ~ 80 | 65 ~ 205 | 800 ~ 1600 | MGSL | 無 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
単品/セット品 |
プレートタイプ |
外径(D)(mm) |
ストローク(S)(mm) |
全長(L)(mm) |
初期荷重(N) |
ガス本体タイプ |
配管時ガス抜き |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | -
|
通常出荷日 | お見積り |
単品/セット品 | プレートのみ / セット品 |
プレートタイプ | F(MGSL用) |
外径(D)(mm) | 19 ~ 25 |
ストローク(S)(mm) | 10 ~ 80 |
全長(L)(mm) | 65 ~ 205 |
初期荷重(N) | 800 ~ 1600 |
ガス本体タイプ | MGSL |
配管時ガス抜き | 無 |