単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートのみ / セット品 | HM(GSP・GSQ用) | 19 ~ 63 | 10 ~ 80 | 75 ~ 255 | 1500 ~ 30000 | GSP | 無 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セット品 | HM(GSP・GSQ用) | 32 | 10 ~ 80 | 75 ~ 230 | 6600 | GSQ | 無 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
単品/セット品 |
プレートタイプ |
外径(D)(mm) |
ストローク(S)(mm) |
全長(L)(mm) |
初期荷重(N) |
ガス本体タイプ |
配管時ガス抜き |
| ||
メーカー | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | -
| -
|
通常出荷日 | お見積り | お見積り |
単品/セット品 | プレートのみ / セット品 | セット品 |
プレートタイプ | HM(GSP・GSQ用) | HM(GSP・GSQ用) |
外径(D)(mm) | 19 ~ 63 | 32 |
ストローク(S)(mm) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 |
全長(L)(mm) | 75 ~ 255 | 75 ~ 230 |
初期荷重(N) | 1500 ~ 30000 | 6600 |
ガス本体タイプ | GSP | GSQ |
配管時ガス抜き | 無 | 無 |