(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ プレス型用ガススプリング本体(プレートタイプ:FFS)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング GST (配管対応)

    • 規格拡大

    ミスミ

    ガススプリング GST (配管対応)

    配管対応、GSVをベースに取付穴の径と深さを強化したガススプリングです。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    セット品 FFS 50 ~ 120 16 ~ 125 84 ~ 322 9200 ~ 66300 GST
    通常出荷日 : お見積り
  • ガススプリング用プレート(FFC・FFCA・FFCB・FCM・FFS) -下溝固定タイプ-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング用プレート(FFC・FFCA・FFCB・FCM・FFS) -下溝固定タイプ-

    評価 0.0
    ガススプリング本体の下溝にて固定するタイプの取付プレートです。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    プレートのみ FFS 50 ~ 150 - - - - -
    通常出荷日 : お見積り
  • ガススプリング用プレートFFS -下溝固定マルチタイプ-

    ミスミ

    ガススプリング用プレートFFS -下溝固定マルチタイプ-

    評価 0.0
    ガススプリング本体の下溝にて固定するタイプの取付プレートです。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    プレートのみ FFS 50 ~ 120 - - - - -
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き
  • 規格拡大

ガススプリング GST (配管対応)

    ガススプリング用プレート(FFC・FFCA・FFCB・FCM・FFS) -下溝固定タイプ-

      ガススプリング用プレートFFS -下溝固定マルチタイプ-

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      ガススプリング GST (配管対応)

      ガススプリング用プレート(FFC・FFCA・FFCB・FCM・FFS) -下溝固定タイプ-

      ガススプリング用プレートFFS -下溝固定マルチタイプ-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      通常価格
      (税別)

      -

      -

      • 数量別スライド値引

      -

      通常出荷日 お見積り お見積り お見積り
      単品/セット品セット品プレートのみプレートのみ
      プレートタイプFFSFFSFFS
      外径(D)(mm)50 ~ 12050 ~ 15050 ~ 120
      ストローク(S)(mm)16 ~ 125--
      全長(L)(mm)84 ~ 322--
      初期荷重(N)9200 ~ 66300--
      ガス本体タイプGST--
      配管時ガス抜き--
      1. 1