ガススプリング用プレート(FT・FTP) -下溝固定タイプ-
単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートのみ | FTP | 38 ~ 150 | - | - | - | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
単品/セット品 |
プレートタイプ |
外径(D)(mm) |
ストローク(S)(mm) |
全長(L)(mm) |
初期荷重(N) |
ガス本体タイプ |
配管時ガス抜き |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | - |
通常出荷日 | お見積り |
単品/セット品 | プレートのみ |
プレートタイプ | FTP |
外径(D)(mm) | 38 ~ 150 |
ストローク(S)(mm) | - |
全長(L)(mm) | - |
初期荷重(N) | - |
ガス本体タイプ | - |
配管時ガス抜き | - |