ガススプリング用プレート(FCC・FC・FCB) -上溝固定タイプ-
単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートのみ | FCC | 12 ~ 25 | - | - | - | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートのみ | FCC | 19 | - | - | - | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
単品/セット品 |
プレートタイプ |
外径(D)(mm) |
ストローク(S)(mm) |
全長(L)(mm) |
初期荷重(N) |
ガス本体タイプ |
配管時ガス抜き |
メーカー | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | -
| - |
通常出荷日 | お見積り | お見積り |
単品/セット品 | プレートのみ | プレートのみ |
プレートタイプ | FCC | FCC |
外径(D)(mm) | 12 ~ 25 | 19 |
ストローク(S)(mm) | - | - |
全長(L)(mm) | - | - |
初期荷重(N) | - | - |
ガス本体タイプ | - | - |
配管時ガス抜き | - | - |