(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ プレス型用ガススプリング本体(プレートタイプ:FC19・25)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング GSV (配管対応)

    • 規格拡大

    ミスミ

    ガススプリング GSV (配管対応)

    配管対応、グローバルスタンダードタイプのガススプリング・GSVです。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    セット品 FC19・25 19 ~ 25 7 ~ 125 44 ~ 285 1700 ~ 3200 GSV
    通常出荷日 : お見積り
  • ガススプリング用プレート(FCC・FC・FCB) -上溝固定タイプ-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング用プレート(FCC・FC・FCB) -上溝固定タイプ-

    ガススプリング本体の上溝にて固定するタイプの取付プレートです。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    プレートのみ FC19・25 19 ~ 25 - - - - -
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き
  • 規格拡大

ガススプリング GSV (配管対応)

    ガススプリング用プレート(FCC・FC・FCB) -上溝固定タイプ-

    メーカー

    ミスミ

    ミスミ

    シリーズ名

    ガススプリング GSV (配管対応)

    ガススプリング用プレート(FCC・FC・FCB) -上溝固定タイプ-

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    -

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 お見積り お見積り
    単品/セット品セット品プレートのみ
    プレートタイプFC19・25FC19・25
    外径(D)(mm)19 ~ 2519 ~ 25
    ストローク(S)(mm)7 ~ 125-
    全長(L)(mm)44 ~ 285-
    初期荷重(N)1700 ~ 3200-
    ガス本体タイプGSV-
    配管時ガス抜き-
    1. 1