単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セット品 | FC32~ | 32 ~ 120 | 10 ~ 125 | 60 ~ 322 | 3600 ~ 66300 | GST | 無 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セット品 | FC32~ | 32 ~ 120 | 10 ~ 125 | 50 ~ 318 | 3600 ~ 66000 | GSV | 無 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セット品 | FC32~ | 32 ~ 120 | 25 ~ 200 | 100 ~ 510 | 1700 ~ 49800 | GSK | 無 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
ガススプリング用プレート(FCC・FC・FCB) -上溝固定タイプ-
単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレートのみ | FC32~ | 32 ~ 195 | - | - | - | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
単品/セット品 |
プレートタイプ |
外径(D)(mm) |
ストローク(S)(mm) |
全長(L)(mm) |
初期荷重(N) |
ガス本体タイプ |
配管時ガス抜き |
|
| |||
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | ||||
CAD |
|
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | -
| -
|
通常出荷日 | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り |
単品/セット品 | セット品 | セット品 | セット品 | プレートのみ |
プレートタイプ | FC32~ | FC32~ | FC32~ | FC32~ |
外径(D)(mm) | 32 ~ 120 | 32 ~ 120 | 32 ~ 120 | 32 ~ 195 |
ストローク(S)(mm) | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 25 ~ 200 | - |
全長(L)(mm) | 60 ~ 322 | 50 ~ 318 | 100 ~ 510 | - |
初期荷重(N) | 3600 ~ 66300 | 3600 ~ 66000 | 1700 ~ 49800 | - |
ガス本体タイプ | GST | GSV | GSK | - |
配管時ガス抜き | 無 | 無 | 無 | - |