(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ プレス型用ガススプリング本体(単品/セット品:セット品)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング GSP

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング GSP

    スタンダードなガススプリング・GSPです。取付プレートとセットでの購入も可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    セット品 FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用) 19 ~ 63 10 ~ 80 75 ~ 255 1500 ~ 30000 GSP
    通常出荷日 : お見積り
  • ガススプリング GSN

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング GSN

    GSPに比べ低背タイプのガススプリングです。取付プレートとセットでの購入も可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    セット品 BM(GSN用) 25 ~ 63 5 ~ 100 45 ~ 235 3000 ~ 20000 GSN
    通常出荷日 : お見積り
  • ガススプリング MGSL

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング MGSL

    コイルスプリングより若干強い荷重が必要な場合に最適です。取付プレートとセットでの購入も可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    セット品 F(MGSL用) / H(MGSL用) 19 ~ 25 10 ~ 80 65 ~ 205 800 ~ 1600 MGSL
    通常出荷日 : お見積り
  • ガススプリング GSV (配管対応)

    • 規格拡大

    ミスミ

    ガススプリング GSV (配管対応)

    配管対応、グローバルスタンダードタイプのガススプリング・GSVです。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    セット品 FFC / FC19・25 / FC32~ 19 ~ 120 7 ~ 125 44 ~ 318 1700 ~ 66000 GSV
    通常出荷日 : お見積り
  • ガススプリング GST (配管対応)

    • 規格拡大

    ミスミ

    ガススプリング GST (配管対応)

    配管対応、GSVをベースに取付穴の径と深さを強化したガススプリングです。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    セット品 FFC / FFS / FC32~ 32 ~ 120 10 ~ 125 60 ~ 322 3600 ~ 66300 GST
    通常出荷日 : お見積り
  • ガススプリング GSK (配管対応)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング GSK (配管対応)

    配管対応、ISO11901タイプ、ストローク最長300mmまで対応しています。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    セット品 FFC / FC32~ 32 ~ 120 25 ~ 200 100 ~ 510 1700 ~ 49800 GSK
    通常出荷日 : お見積り
  • ガススプリング GSQ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング GSQ

    評価 0.0
    GSP32の高荷重タイプのガススプリングです。取付プレートとセットでの購入も可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    セット品 FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用) 32 10 ~ 80 75 ~ 230 6600 GSQ
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き
  • おすすめ

ガススプリング GSP

    ガススプリング GSN

      ガススプリング MGSL

      • 規格拡大

      ガススプリング GSV (配管対応)

      • 規格拡大

      ガススプリング GST (配管対応)

        ガススプリング GSK (配管対応)

          ガススプリング GSQ

          メーカー

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          シリーズ名

          ガススプリング GSP

          ガススプリング GSN

          ガススプリング MGSL

          ガススプリング GSV (配管対応)

          ガススプリング GST (配管対応)

          ガススプリング GSK (配管対応)

          ガススプリング GSQ

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          通常価格
          (税別)

          -

          • 数量別スライド値引

          -

          • 数量別スライド値引

          -

          • 数量別スライド値引

          -

          -

          -

          • 数量別スライド値引

          -

          • 数量別スライド値引
          通常出荷日 お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り お見積り
          単品/セット品セット品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
          プレートタイプFM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)BM(GSN用)F(MGSL用) / H(MGSL用)FFC / FC19・25 / FC32~FFC / FFS / FC32~FFC / FC32~FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)
          外径(D)(mm)19 ~ 6325 ~ 6319 ~ 2519 ~ 12032 ~ 12032 ~ 12032
          ストローク(S)(mm)10 ~ 805 ~ 10010 ~ 807 ~ 12510 ~ 12525 ~ 20010 ~ 80
          全長(L)(mm)75 ~ 25545 ~ 23565 ~ 20544 ~ 31860 ~ 322100 ~ 51075 ~ 230
          初期荷重(N)1500 ~ 300003000 ~ 20000800 ~ 16001700 ~ 660003600 ~ 663001700 ~ 498006600
          ガス本体タイプGSPGSNMGSLGSVGSTGSKGSQ
          配管時ガス抜き
          1. 1