(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ プレス型用ガススプリング本体(ガス本体タイプ:GSK)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング GSK (配管対応)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング GSK (配管対応)

    配管対応、ISO11901タイプ、ストローク最長300mmまで対応しています。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    本体のみ / セット品 FFC / FC32~ 32 ~ 120 10 ~ 300 70 ~ 740 1700 ~ 49800 GSK 有 / 無
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き

    ガススプリング GSK (配管対応)

    メーカー

    ミスミ

    シリーズ名

    ガススプリング GSK (配管対応)

    CAD
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 お見積り
    単品/セット品本体のみ / セット品
    プレートタイプFFC / FC32~
    外径(D)(mm)32 ~ 120
    ストローク(S)(mm)10 ~ 300
    全長(L)(mm)70 ~ 740
    初期荷重(N)1700 ~ 49800
    ガス本体タイプGSK
    配管時ガス抜き有 / 無
    1. 1