単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体のみ | - | 25 ~ 150 | 6 ~ 50 | 61 ~ 270 | 4250 ~ 184100 | GSSC | 有 / 無 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
単品/セット品 |
プレートタイプ |
外径(D)(mm) |
ストローク(S)(mm) |
全長(L)(mm) |
初期荷重(N) |
ガス本体タイプ |
配管時ガス抜き |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | - |
通常出荷日 | お見積り |
単品/セット品 | 本体のみ |
プレートタイプ | - |
外径(D)(mm) | 25 ~ 150 |
ストローク(S)(mm) | 6 ~ 50 |
全長(L)(mm) | 61 ~ 270 |
初期荷重(N) | 4250 ~ 184100 |
ガス本体タイプ | GSSC |
配管時ガス抜き | 有 / 無 |