単品/セット品 | プレートタイプ | 外径(D)(mm) | ストローク(S)(mm) | 全長(L)(mm) | 初期荷重(N) | ガス本体タイプ | 配管時ガス抜き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体のみ | - | 12 ~ 32 | 7 ~ 125 | 56 ~ 295 | 50 ~ 3200 | GSU | 無 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
単品/セット品 |
プレートタイプ |
外径(D)(mm) |
ストローク(S)(mm) |
全長(L)(mm) |
初期荷重(N) |
ガス本体タイプ |
配管時ガス抜き |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | - |
通常出荷日 | お見積り |
単品/セット品 | 本体のみ |
プレートタイプ | - |
外径(D)(mm) | 12 ~ 32 |
ストローク(S)(mm) | 7 ~ 125 |
全長(L)(mm) | 56 ~ 295 |
初期荷重(N) | 50 ~ 3200 |
ガス本体タイプ | GSU |
配管時ガス抜き | 無 |