(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ プレス型用ガススプリング本体(ガス本体タイプ:MGSL)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング MGSL

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング MGSL

    コイルスプリングより若干強い荷重が必要な場合に最適です。取付プレートとセットでの購入も可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    本体のみ / プレートのみ / セット品 F(MGSL用) / H(MGSL用) 19 ~ 25 10 ~ 80 65 ~ 205 800 ~ 1600 MGSL
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き

    ガススプリング MGSL

    メーカー

    ミスミ

    シリーズ名

    ガススプリング MGSL

    CAD
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 お見積り
    単品/セット品本体のみ / プレートのみ / セット品
    プレートタイプF(MGSL用) / H(MGSL用)
    外径(D)(mm)19 ~ 25
    ストローク(S)(mm)10 ~ 80
    全長(L)(mm)65 ~ 205
    初期荷重(N)800 ~ 1600
    ガス本体タイプMGSL
    配管時ガス抜き
    1. 1