(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ プレス型用ガススプリング本体(ガス本体タイプ:MGSM)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング MGSM

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング MGSM

    ネジ込みタイプのガススプリング・MGSMです。ツバと取付面が密着する状態でご使用ください。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    本体のみ - 12 ~ 16 10 ~ 25 75 ~ 120 400 ~ 800 MGSM
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き

    ガススプリング MGSM

    メーカー

    ミスミ

    シリーズ名

    ガススプリング MGSM

    CAD
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 お見積り
    単品/セット品本体のみ
    プレートタイプ-
    外径(D)(mm)12 ~ 16
    ストローク(S)(mm)10 ~ 25
    全長(L)(mm)75 ~ 120
    初期荷重(N)400 ~ 800
    ガス本体タイプMGSM
    配管時ガス抜き
    1. 1