(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ プレス型用ガススプリング本体(ガス本体タイプ:GSP)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング GSP

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング GSP

    スタンダードなガススプリング・GSPです。取付プレートとセットでの購入も可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    本体のみ / プレートのみ / セット品 FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用) 19 ~ 63 10 ~ 80 75 ~ 255 1500 ~ 30000 GSP
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き
  • おすすめ

ガススプリング GSP

メーカー

ミスミ

シリーズ名

ガススプリング GSP

CAD
  • 2D / 3D
通常価格
(税別)

-

  • 数量別スライド値引
通常出荷日 お見積り
単品/セット品本体のみ / プレートのみ / セット品
プレートタイプFM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)
外径(D)(mm)19 ~ 63
ストローク(S)(mm)10 ~ 80
全長(L)(mm)75 ~ 255
初期荷重(N)1500 ~ 30000
ガス本体タイプGSP
配管時ガス抜き
  1. 1