(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ プレス型用ガススプリング本体(ガス本体タイプ:GSQ)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング GSQ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング GSQ

    評価 0.0
    GSP32の高荷重タイプのガススプリングです。取付プレートとセットでの購入も可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    本体のみ / セット品 FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用) 32 10 ~ 80 75 ~ 230 6600 GSQ
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き

    ガススプリング GSQ

    メーカー

    ミスミ

    シリーズ名

    ガススプリング GSQ

    CAD
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 お見積り
    単品/セット品本体のみ / セット品
    プレートタイプFM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)
    外径(D)(mm)32
    ストローク(S)(mm)10 ~ 80
    全長(L)(mm)75 ~ 230
    初期荷重(N)6600
    ガス本体タイプGSQ
    配管時ガス抜き
    1. 1