(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ プレス型用ガススプリング本体(ガス本体タイプ:MGSN)

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • ガススプリング MGSN

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ガススプリング MGSN

    高荷重ミニタイプのガススプリングです。小径サイズの為、小型の金型に最適です。
    CAD :
    2D / 3D
    単品/セット品 プレートタイプ 外径(D)(mm) ストローク(S)(mm) 全長(L)(mm) 初期荷重(N) ガス本体タイプ 配管時ガス抜き
    本体のみ - 16 ~ 32 10 ~ 80 55 ~ 195 1000 ~ 5100 MGSN
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
単品/セット品
プレートタイプ
外径(D)(mm)
ストローク(S)(mm)
全長(L)(mm)
初期荷重(N)
ガス本体タイプ
配管時ガス抜き
  • おすすめ

ガススプリング MGSN

メーカー

ミスミ

シリーズ名

ガススプリング MGSN

CAD
  • 2D / 3D
通常価格
(税別)

-

  • 数量別スライド値引
通常出荷日 お見積り
単品/セット品本体のみ
プレートタイプ-
外径(D)(mm)16 ~ 32
ストローク(S)(mm)10 ~ 80
全長(L)(mm)55 ~ 195
初期荷重(N)1000 ~ 5100
ガス本体タイプMGSN
配管時ガス抜き
  1. 1