タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
手締め | G1/4部品接続 | ストレート | 22 | 1 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
タイプ | 用途 | 形状 | 全長(mm) | ホース経路数 |
---|---|---|---|---|
コンパクト | G1/4部品接続 | ストレート | 28 | 1 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
タイプ |
用途 |
形状 |
全長(mm) |
ホース経路数 |
メーカー | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | - | - |
通常出荷日 | お見積り | お見積り |
タイプ | 手締め | コンパクト |
用途 | G1/4部品接続 | G1/4部品接続 |
形状 | ストレート | ストレート |
全長(mm) | 22 | 28 |
ホース経路数 | 1 | 1 |