メーター表示 | 差込口 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|
bar/psi | G1/8 | 127 | 77 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
メーター表示 | 差込口 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|
bar/psi | M6 | 127 | 49 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
配管部品 -コントロールパネル- G1/8 スタンダードタイプ
メーター表示 | 差込口 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|
bar/psi | G1/8 | 90 | 50 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
メーター表示 | 差込口 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|
bar/psi | G1/8 | 138 | 73.5 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
メーター表示 |
差込口 |
幅(mm) |
高さ(mm) |
| ||||
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | ||||
CAD |
|
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | - | - |
通常出荷日 | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り |
メーター表示 | bar/psi | bar/psi | bar/psi | bar/psi |
差込口 | G1/8 | M6 | G1/8 | G1/8 |
幅(mm) | 127 | 127 | 90 | 138 |
高さ(mm) | 77 | 49 | 50 | 73.5 |