L(高さ)(mm) | D(径)(mm) | TYPE |
---|---|---|
80 / 90 | 100 / 120 | 2面カット |
通常価格(税別) : | 23,430円~ |
---|---|
(税込価格) : | 25,773円~ |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
L(高さ)(mm) |
D(径)(mm) |
TYPE |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | 23,430円~ |
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
L(高さ)(mm) | 80 / 90 |
D(径)(mm) | 100 / 120 |
TYPE | 2面カット |