種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円ベル型 | 60 ~ 80 | オネジ | M10×1.5 | エラストドゥール |
通常価格(税別) : | 6,580円~ |
---|---|
(税込価格) : | 7,238円~ |
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円ベル型 | 8030 ~ 9540 | メネジ | G1/4 / G3/8 | ニトリルゴム |
通常価格(税別) : | 6,020円~ |
---|---|
(税込価格) : | 6,622円~ |
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
パッド径タイプ(mm) |
取付タイプ |
取付ネジ |
材質 |
メーカー | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | 6,580円~ | 6,020円~ |
通常出荷日 | 3日目 | 3日目 |
種類 | 長円ベル型 | 長円ベル型 |
パッド径タイプ(mm) | 60 ~ 80 | 8030 ~ 9540 |
取付タイプ | オネジ | メネジ |
取付ネジ | M10×1.5 | G1/4 / G3/8 |
材質 | エラストドゥール | ニトリルゴム |