種類 |
パッド径タイプ(mm) |
取付タイプ |
取付ネジ |
材質 |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | 2,310円~ |
通常出荷日 | 3日目 |
種類 | フラット |
パッド径タイプ(mm) | 30 ~ 125 |
取付タイプ | オネジ / メネジ |
取付ネジ | M10×1.5 / G1/4 / G3/8 |
材質 | ニトリルゴム |