種類 | パッド径タイプ(mm) | 取付タイプ | 取付ネジ | 材質 |
---|---|---|---|---|
長円ベローズ | 6030 ~ 8040 | オネジ | M10×1.5 | ニトリルゴム |
通常価格(税別) : | 6,840円~ |
---|---|
(税込価格) : | 7,524円~ |
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
パッド径タイプ(mm) |
取付タイプ |
取付ネジ |
材質 |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | 6,840円~ |
通常出荷日 | 3日目 |
種類 | 長円ベローズ |
パッド径タイプ(mm) | 6030 ~ 8040 |
取付タイプ | オネジ |
取付ネジ | M10×1.5 |
材質 | ニトリルゴム |