DAYTON
ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-UDLCコーティング-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 1段 | 標準タイプ | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 | SKD11相当 / SKH51相当 | UDLCコーティング | 標準 |
通常出荷日 : | 16日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
メーカー | DAYTON |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | - |
通常出荷日 | 16日目 |
厚板打ち抜き用有無 | 無 |
先端形状 | 1段 |
ジェクタ | 標準タイプ |
刃先形状 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 |
材質 | SKD11相当 / SKH51相当 |
表面処理 | UDLCコーティング |
シャンク(取付部)形状 | 標準 |