(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートパンチ(刃先形状:丸形)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ストレートパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    ミスミ

    ストレートパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ストレート なし 丸形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコーティング 標準
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    ストレートパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    メーカー

    ミスミ

    シリーズ名

    ストレートパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    CAD
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    通常出荷日 5日目
    厚板打ち抜き用有無
    先端形状ストレート
    ジェクタなし
    刃先形状丸形
    材質粉末ハイス鋼 / SKH51相当
    表面処理RWコーティング
    シャンク(取付部)形状標準
    1. 1

    ストレートパンチに関連するカテゴリ

    ストレートパンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます