位置決めノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 1段 | 標準タイプ / バネ強化タイプ | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | SKD11相当 | RXコーティング | 位置決めノック穴付 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 1段 | なし | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | SKD11相当 | RXコーティング | 位置決めノック穴付 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
| ||
メーカー | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | - | - |
通常出荷日 | お見積り | お見積り |
厚板打ち抜き用有無 | 無 | 無 |
先端形状 | 1段 | 1段 |
ジェクタ | 標準タイプ / バネ強化タイプ | なし |
刃先形状 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 |
材質 | SKD11相当 | SKD11相当 |
表面処理 | RXコーティング | RXコーティング |
シャンク(取付部)形状 | 位置決めノック穴付 | 位置決めノック穴付 |