(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

位置決めノック穴付パンチ(刃先形状:欠楕円形)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

      センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiN処理-

        センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

          センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

            センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

              センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-XNAPコーティング-

                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-UDLCコーティング-

                  センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-WPC&XNAコーティング-

                    センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-DLCコーティング-

                      センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiCN処理-

                        センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiCN処理-

                          センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-WPC&XNAコーティング-

                            センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-DLCコーティング-

                              センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiN処理-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-XNAPコーティング-

                                メーカー

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                DAYTON

                                シリーズ名

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiN処理-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-XNA処理-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-XNAPコーティング-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-UDLCコーティング-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-WPC&XNAコーティング-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-DLCコーティング-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiCN処理-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiCN処理-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-WPC&XNAコーティング-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当-DLCコーティング-

                                センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51相当-TiN処理-

                                センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当-XNAPコーティング-
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
                                通常出荷日 3日目~
                                一部当日出荷可能
                                13日目 3日目
                                一部当日出荷可能
                                13日目~ 14日目~ 15日目 16日目 13日目~ 15日目 4日目~ 4日目~ 14日目~ 15日目 13日目~ 15日目
                                厚板打ち抜き用有無
                                先端形状1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段
                                ジェクタ標準タイプなしなしなし標準タイプ標準タイプ標準タイプなしなし標準タイプなし標準タイプ標準タイプ標準タイプなし
                                刃先形状欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形欠楕円形
                                材質SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当
                                表面処理なしTiN(XNT)コーティングなしXNAコーティングXNAコーティングXNAPコーティングUDLCコーティングWPC+XNAコーティングDLC(XCD)コーティングTiCN(XCN)コーティングTiCN(XCN)コーティングWPC+XNAコーティングDLC(XCD)コーティングTiN(XNT)コーティングXNAPコーティング
                                シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準標準
                                1. 1

                                位置決めノック穴付パンチに関連するカテゴリ

                                位置決めノック穴付パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます