DAYTON
ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 | ツバ厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | 標準タイプ | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 | SKH51相当 | TiCN(XCN)コーティング | 標準 | - | - |
通常出荷日 : | 2日目~ |
---|
DAYTON
ハイテン・厚板打ち抜き用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-WPC&XNA処理-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 | ツバ厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | なし | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 | SKH51相当 | WPC+XNAコーティング | 標準 | - | - |
通常出荷日 : | 4日目 |
---|
ミスミ
厚板打抜き用パンチ-ツバ厚12mm・RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 | ツバ厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | なし | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | SKH51相当 | RXコーティング | 標準 | - | - |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
DAYTON
ハイテン・厚板打ち抜き用レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当-XNAP処理-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | その他処理 | ツバ厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | なし | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 | SKH51相当 | XNAPコーティング | 標準 | - | - |
通常出荷日 : | 15日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
その他処理 |
ツバ厚 |
| ||||
メーカー | DAYTON | DAYTON | ミスミ | DAYTON |
シリーズ名 | ||||
CAD |
|
|
|
|
通常価格 (税別) | - | - | - | - |
通常出荷日 | 2日目~ | 4日目 | お見積り | 15日目 |
規格・仕様一覧 |
| |||
厚板打ち抜き用有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
先端形状 | 1段 | 1段 | 1段 | 1段 |
ジェクタ | 標準タイプ | なし | なし | なし |
刃先形状 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 | 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 |
材質 | SKH51相当 | SKH51相当 | SKH51相当 | SKH51相当 |
表面処理 | TiCN(XCN)コーティング | WPC+XNAコーティング | RXコーティング | XNAPコーティング |
シャンク(取付部)形状 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
その他処理 | - | - | - | - |
ツバ厚 | - | - | - | - |