(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ(表面処理:RWコーティング)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    • おすすめ

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ / バネ&ピン強化タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKH51相当 RWコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 なし 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状
その他処理
  • おすすめ

厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

  • 規格拡大

厚板打抜き用ノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

メーカー

ミスミ

ミスミ

シリーズ名

厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

厚板打抜き用ノック穴付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
通常価格
(税別)

-

-

通常出荷日 お見積り お見積り
厚板打ち抜き用有無
先端形状1段1段
ジェクタ標準タイプ / バネ&ピン強化タイプなし
刃先形状丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形
材質SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当
表面処理RWコーティングRWコーティング
シャンク(取付部)形状位置決めノック穴付位置決めノック穴付
その他処理--
  1. 1

厚板打ち抜き用ノック穴付パンチに関連するカテゴリ

厚板打ち抜き用ノック穴付パンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます