テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | なし | A | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | RXコート | テーパヘッド |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
ミスミ
テーパヘッドジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1段 | 標準タイプ | A | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | RXコート | テーパヘッド |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
| ||
メーカー | ミスミ | ミスミ |
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | - | - |
通常出荷日 | お見積り | お見積り |
厚板打ち抜き用有無 | 有 | 有 |
先端形状 | 1段 | 1段 |
ジェクタ | なし | 標準タイプ |
刃先形状 | A | A |
材質 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 |
表面処理 | RXコート | RXコート |
シャンク(取付部)形状 | テーパヘッド | テーパヘッド |