厚板打ち抜き用有無 | 先端形状 | ジェクタ | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | ブランク | D38・45用ノックピン | SUJ2 | なし | - | ノックピン |
通常価格(税別) : | 1,070円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
厚板打ち抜き用有無 |
先端形状 |
ジェクタ |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
商品 |
| |
メーカー | ミスミ |
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | 1,070円
|
通常出荷日 |
2日目
一部当日出荷可能 |
厚板打ち抜き用有無 | 無 |
先端形状 | ブランク |
ジェクタ | D38・45用ノックピン |
材質 | SUJ2 |
表面処理 | なし |
シャンク(取付部)形状 | - |
商品 | ノックピン |