(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カス上がり対策ボタンダイ(刃先形状:楕円形)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ノック止め 楕円形 レギュラー / エコノミー あり SKD11相当 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ヘッド付 楕円形 レギュラー あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

    • 規格拡大

    ミスミ

    カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 楕円形 レギュラー あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 楕円形 アンギュラ(テーパ逃げ) あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ヘッド付 楕円形 レギュラー あり SKD11相当 なし / α処理
    通常出荷日 : 5日目~
  • カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ヘッド付 楕円形 エコノミー あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

    • 規格拡大

    ミスミ

    カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 楕円形 エコノミー あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • ハイテン対応 ストレートボタンダイ 指定材質SKH51(M2)相当-カス上がり対策XSC-

    DAYTON

    ハイテン対応 ストレートボタンダイ 指定材質SKH51(M2)相当-カス上がり対策XSC-

    評価 0.0
    高硬度材の打ち抜き想定し、母材をSKH51(M2)相当材としたDAYTONボタンダイです。刃先内面にカス上がり対策用の溝加工を施しています。追加工で様々な種類の廻り止めに対応できますので、設計都合に応じてご選定ください。(丸以外の刃先形状の場合でも、追加工で指示がない場合は廻り止めは付きません)
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 楕円形 レギュラー あり SKH51相当 -
    通常出荷日 : 8日目~
  • カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    • 規格拡大

    ミスミ

    カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ヘッド付 楕円形 アンギュラ(テーパ逃げ) あり SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 なし / α処理
    通常出荷日 : 3日目~
  • ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

    DAYTON

    ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

    刃先内面にカス上がり対策用の溝加工を施したDAYTONボタンダイです。追加工で様々な種類の廻り止めに対応できますので、設計都合に応じてご選定ください。(丸以外の刃先形状の場合でも、追加工で指示がない場合は廻り止めは付きません)
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 楕円形 レギュラー あり SKD11相当 -
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    • 規格拡大

    ミスミ

    カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 楕円形 レギュラー あり SKD11相当 なし / α処理
    通常出荷日 : 5日目~
  • 廻り止めノックピンタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

    DAYTON

    廻り止めノックピンタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

    ミスミ規格のカス上がり対策ノック止めボタンダイと互換性のあるDAYTONボタンダイです。刃先内面にカス上がり対策用の溝加工を施しています。
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ノック止め 楕円形 レギュラー あり SKD11相当 -
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ミスミ

    カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ヘッド付 楕円形 レギュラー あり SKD11相当 なし / α処理
    通常出荷日 : 5日目~
  • 廻り止めノックピンタイプテーパー逃げボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

    DAYTON

    廻り止めノックピンタイプテーパー逃げボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

    評価 0.0
    ダイの逃し部がテーパとなったタイプのDAYTONノック止めボタンダイです。刃先内面にカス上がり対策用の溝加工を施しています。特に指示がない場合、X43相当のノックピン周り止めがつきます。他の種類の廻り止めを希望される場合は追加工でご指示ください。
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ノック止め 楕円形 アンギュラ(テーパ逃げ) あり SKD11相当 -
    通常出荷日 : 8日目
  • カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    • 規格拡大

    ミスミ

    カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

    評価 0.0
    ボタンダイの表面処理商品が初登場!刃先・内面を強化!「パンチ同様にボタンダイも高寿命化を図りたい」「ボタンダイのコーティングに試行錯誤している」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」がを解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・カス上がり対策溝形状の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」またはページ下部の関連情報をご参照ください。)*カス上がり対策ボタンダイとはカス上がり対策ボタンダイとは、ボタンダイの内面に加工された傾斜溝によってカス上がりを抑制する商品です。(詳細は「カス上がり対策ダイ」をご参照ください。)⇒ハイテン材のカス上がりにお悩みの方はこちらもご参照ください。「カス上がり対策逆テーパダイ」■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 楕円形 レギュラー あり SKD11相当 なし / α処理
    通常出荷日 : 5日目~
  • 廻り止めフラットタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

    DAYTON

    廻り止めフラットタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

    評価 0.0
    ミスミ規格のカス上がり対策ストレートボタンダイと互換性のあるDAYTONボタンダイです。刃先内面にカス上がり対策用の溝加工を施しています。
    CAD :
    2D / 3D
    外形状 刃先形状 内部形状 カス上がり対策 カス詰り対策有無 材質 内径表面処理
    ストレート 楕円形 レギュラー あり SKD11相当 -
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
外形状
刃先形状
内部形状
カス上がり対策
カス詰り対策有無
材質
内径表面処理

    カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-

      カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

      • 規格拡大

      カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

        カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

          カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

            カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

            • 規格拡大

            カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

              ハイテン対応 ストレートボタンダイ 指定材質SKH51(M2)相当-カス上がり対策XSC-

              • 規格拡大

              カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

                • 規格拡大

                カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

                  廻り止めノックピンタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

                    カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                      廻り止めノックピンタイプテーパー逃げボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

                      • 規格拡大

                      カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

                        廻り止めフラットタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

                        メーカー

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        ミスミ

                        DAYTON

                        ミスミ

                        DAYTON

                        ミスミ

                        DAYTON

                        ミスミ

                        DAYTON

                        ミスミ

                        DAYTON

                        シリーズ名

                        カス上がり対策ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-

                        カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

                        カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-

                        カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

                        カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                        カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

                        カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-

                        ハイテン対応 ストレートボタンダイ 指定材質SKH51(M2)相当-カス上がり対策XSC-

                        カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                        ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

                        カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

                        廻り止めノックピンタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

                        カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-

                        廻り止めノックピンタイプテーパー逃げボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-

                        カス上がり対策フリーサイズボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-

                        廻り止めフラットタイプMタイプボタンダイ 材質SKD11相当-カス上がり対策XSC-
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
                        通常出荷日 3日目~ 3日目~ 3日目~ 3日目~ 5日目~ 3日目~ 3日目~ 8日目~ 3日目~ 3日目
                        一部当日出荷可能
                        5日目~ 3日目
                        一部当日出荷可能
                        5日目~ 8日目 5日目~ 3日目
                        一部当日出荷可能
                        外形状ノック止めヘッド付ストレートストレートヘッド付ヘッド付ストレートストレートヘッド付ストレートストレートノック止めヘッド付ノック止めストレートストレート
                        刃先形状楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形楕円形
                        内部形状レギュラー / エコノミーレギュラーレギュラーアンギュラ(テーパ逃げ)レギュラーエコノミーエコノミーレギュラーアンギュラ(テーパ逃げ)レギュラーレギュラーレギュラーレギュラーアンギュラ(テーパ逃げ)レギュラーレギュラー
                        カス上がり対策ありありありありありありありありありありありありありありありあり
                        カス詰り対策有無
                        材質SKD11相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当
                        内径表面処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理なし / α処理-なし / α処理-なし / α処理-なし / α処理-なし / α処理-
                        1. 1

                        カス上がり対策ボタンダイに関連するカテゴリ

                        カス上がり対策ボタンダイカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます