(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絞り用パンチ(30形状)(材質:SKD11相当)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

    ミスミ

    絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

    絞りを主体とした成形加工向けのパンチです。シャンク形状はレギュラータイプ、位置決めノック穴付タイプ、タップ付タイプから選択可能です。ノーマルタイプ、ラップ仕上げの選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    2A ~ 11D SKD11相当 なし / ラップ仕上げ 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付
    通常出荷日 : 3日目
  • センターノックジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

    DAYTON

    センターノックジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

    センターノックジェクトール®/レギュラーのフォームパンチです。材質はダイス鋼です。
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    無 / 有 W201 ~ W821 SKD11相当 なし 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • 絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

    絞りを主体とした成形加工向けのパンチです。耐摩耗性、耐焼付性、靭性を向上させるディコートⓇ処理、耐摩耗性を向上させるTiCNコーティング、TiCNコーティングの下地にWPCⓇ処理を行い、被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングの3種類から選択できます。シャンク形状はレギュラータイプ、位置決めノック穴付タイプ、タップ付タイプから選択可能です。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    2A ~ 10D SKD11相当 ディコート / TiCN / HWコート 標準 / 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 3日目~
  • 絞り用ジェクタパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

    ミスミ

    絞り用ジェクタパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

    評価 0.0
    ノーマル仕上げかラップ仕上げが選択可能な絞り用ジェクタパンチです。レギュラータイプか位置決めノック穴付きも選択可能です。材質はダイス鋼(一部ハイス鋼)、粉末ハイス鋼より選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    2A ~ 9D SKD11相当 なし / ラップ仕上げ 標準 / 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 3日目
  • 絞り用パンチ-RXコート処理・HXコート処理-

    ミスミ

    絞り用パンチ-RXコート処理・HXコート処理-

    評価 0.0
    Al-Cr系コーティングの下地に窒化処理を行い、被膜の密着性、耐熱温度、摺動性を向上させるRXコート、TiCNコーティングの下地に窒化処理を行い、被膜の密着性、被加工材に対する摺動性を向上させるHXコーティングが選択可能な絞り用パンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    2B ~ 10C SKD11相当 RXコート / HXコート 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 12日目~
  • 絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

    ミスミ

    絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

    評価 0.0
    耐摩耗性、耐焼付性、靭性を向上させたディコートⓇ処理か、耐摩耗性を向上させたTiCNコーティングが選択可能な絞り用ジェクタパンチです。レギュラータイプか位置決めノック穴付タイプも選択可能です。材質はダイス鋼、粉末ハイス鋼より選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    2A ~ 9D SKD11相当 ディコート / TiCN 標準 / 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 3日目
  • ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

    DAYTON

    ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

    評価 0.0
    ジェクトール®/レギュラータイプのフォームパンチです。材質はダイス鋼です。
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    無 / 有 W201 ~ W821 SKD11相当 なし 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ハイテン・軽荷重用ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

    DAYTON

    ハイテン・軽荷重用ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

    評価 0.0
    ハイテン・軽荷重用ジェクトール®/レギュラータイプのフォームパンチです。材質はダイス鋼です。
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    無 / 有 W201 ~ W821 SKD11相当 なし 標準
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
ジェクタ有無
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

      センターノックジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

        絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

          絞り用ジェクタパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

            絞り用パンチ-RXコート処理・HXコート処理-

              絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

                ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

                  ハイテン・軽荷重用ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

                  メーカー

                  ミスミ

                  DAYTON

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  DAYTON

                  DAYTON

                  シリーズ名

                  絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

                  センターノックジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

                  絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

                  絞り用ジェクタパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

                  絞り用パンチ-RXコート処理・HXコート処理-

                  絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

                  ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

                  ハイテン・軽荷重用ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  通常価格
                  (税別)

                  -

                  -

                  -

                  • 数量別スライド値引

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  通常出荷日 3日目 3日目 3日目~ 3日目 12日目~ 3日目 3日目 3日目
                  ジェクタ有無無 / 有無 / 有無 / 有
                  刃先形状2A ~ 11DW201 ~ W8212A ~ 10D2A ~ 9D2B ~ 10C2A ~ 9DW201 ~ W821W201 ~ W821
                  材質SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当
                  表面処理なし / ラップ仕上げなしディコート / TiCN / HWコートなし / ラップ仕上げRXコート / HXコートディコート / TiCNなしなし
                  シャンク(取付部)形状標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付標準標準 / 位置決めノック穴付標準 / 位置決めノック穴付位置決めノック穴付標準 / 位置決めノック穴付標準標準
                  1. 1

                  絞り用パンチ(30形状)に関連するカテゴリ

                  絞り用パンチ(30形状)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます