(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絞り用パンチ(30形状)(表面処理:HWコート)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

    絞りを主体とした成形加工向けのパンチです。耐摩耗性、耐焼付性、靭性を向上させるディコートⓇ処理、耐摩耗性を向上させるTiCNコーティング、TiCNコーティングの下地にWPCⓇ処理を行い、被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングの3種類から選択できます。シャンク形状はレギュラータイプ、位置決めノック穴付タイプ、タップ付タイプから選択可能です。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    2A ~ 10D SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 HWコート 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
ジェクタ有無
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

    メーカー

    ミスミ

    シリーズ名

    絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

    CAD
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 3日目
    ジェクタ有無
    刃先形状2A ~ 10D
    材質SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼
    表面処理HWコート
    シャンク(取付部)形状標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付
    1. 1

    絞り用パンチ(30形状)に関連するカテゴリ

    絞り用パンチ(30形状)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます