ジェクタ有無 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | シャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
無 | 2B ~ 10C | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | HXコート | 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付 |
通常出荷日 : | 9日目 |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
ジェクタ有無 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
シャンク(取付部)形状 |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | - |
通常出荷日 | 9日目 |
ジェクタ有無 | 無 |
刃先形状 | 2B ~ 10C |
材質 | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 |
表面処理 | HXコート |
シャンク(取付部)形状 | 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付 |