異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング
種別 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | パンチシャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
ショルダーパンチ | 2H ~ 29K | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | RWコート | 標準 / 位置決めノック穴付 / 厚板打ち抜き |
通常出荷日 : | 10日目 |
---|
ミスミ
異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-
種別 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | パンチシャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
ショルダーパンチ / ジェクタパンチ | 2H ~ 29K | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 | RWコート | 標準 / 位置決めノック穴付 |
通常出荷日 : | お見積り |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種別 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
パンチシャンク(取付部)形状 |
メーカー | ミスミ | ミスミ |
---|---|---|
シリーズ名 | ||
CAD |
|
|
通常価格 (税別) | - | - |
通常出荷日 | 10日目 | お見積り |
種別 | ショルダーパンチ | ショルダーパンチ / ジェクタパンチ |
刃先形状 | 2H ~ 29K | 2H ~ 29K |
材質 | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 | SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 |
表面処理 | RWコート | RWコート |
パンチシャンク(取付部)形状 | 標準 / 位置決めノック穴付 / 厚板打ち抜き | 標準 / 位置決めノック穴付 |