DAYTON
種別 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | パンチシャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
ジェクタパンチ | C13 | SKD11相当 / SKH51相当 | なし | 標準 |
通常出荷日 : | 16日目~ |
---|
DAYTON
種別 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | パンチシャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
ショルダーパンチ | C13 | SKD11相当 / SKH51相当 | なし | 標準 |
通常出荷日 : | 16日目~ |
---|
DAYTON
種別 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | パンチシャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
ジェクタパンチ | C13 | SKH51相当 | なし | 厚板打ち抜き |
通常出荷日 : | 16日目~ |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種別 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
パンチシャンク(取付部)形状 |
メーカー | DAYTON | DAYTON | DAYTON |
---|---|---|---|
シリーズ名 | |||
通常価格 (税別) | - | - | - |
通常出荷日 | 16日目~ | 16日目~ | 16日目~ |
種別 | ジェクタパンチ | ショルダーパンチ | ジェクタパンチ |
刃先形状 | C13 | C13 | C13 |
材質 | SKD11相当 / SKH51相当 | SKD11相当 / SKH51相当 | SKH51相当 |
表面処理 | なし | なし | なし |
パンチシャンク(取付部)形状 | 標準 | 標準 | 厚板打ち抜き |